BTC FLANSCHVERSCHRAUBUNG 29 GR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0406252906 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 10 |
---|---|
Legende A | 60.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende E | 66 |
Legende C | 45 |
Legende D | 32 |
Legende F | 6.5 |
Legende G | 24 |
Legende H | 48 |
Legende J | 21 |
Legende a | 30 |
Legende b | 49 |
Legende c | 45 |
Legende d | 15 |
Farbe | grau |
Schlauch Ø mm | 29 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |