ENDHÜLSE 1" STAHL VERZINKT

ENDHÜLSE 1" STAHL VERZINKT

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406140013

Spezifikationen

45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7307.1190

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?