EPIC SENSOR M12A F1 5 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F1 5 SR1220 4-8

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381166335

Spezifikationen

Bauart Stecker gewinkelt
Steckergrösse M12
Polzahl 5P
Kodierung A-kodiert
Kabeldurchmesser mm 4,0 - 8,0
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Schutzart IP67
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (248.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?