ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170581 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/7 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 8.10 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHERLINE HEAT 6722 |
Flexibilität | flexibel |
Bauform Kabel | rund |
PROFINET Typ | C |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |