ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170936 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/7 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHERLINE FESTOON PN CAT.5e |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |