ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 24441364

Spezifikationen

Farbe grau
Verpackungseinheit 1
Aderzahl 4x2x
Länge 1.50
Aussendurchmesser mm 6.20
AWG Grösse 26/7
PUR Nein
UL/CSA Nein
Paarverseilt Nein
Schlagwort CabinetLine
Cabinetline
Cabinet Line
Kabeltyp Cat 6a Patch Cable S/FTP RJ45 LSOH
Unterkategorie Kabel Patchkabel
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (201.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?