ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170572 |
---|
Spezifikationen
Länge | 1.00 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Farbcodierung | EIA/TIA 586B |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/7 |
Polzahl | 8P |
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 6.40 |
Mantelfarbe | grün |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Schutzart | IP20 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|