ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 3

ETHERLINE PN CABINET Cat.6A 3

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170576

Spezifikationen

Länge 3.00
Verpackungseinheit 10
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Farbcodierung EIA/TIA 586B
Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Polzahl 8P
Abschirmung S/FTP
Aussendurchmesser mm 6.40
Mantelfarbe grün
Material Aussenmantel PUR
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Schutzart IP20
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV

Downloads

Datenblatt (423.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?