H05V-K EMBOSS 1X1 RD

H05V-K EMBOSS 1X1 RD

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr 4510043K

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Farbe rot
Nennspannung 300/500V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.4 - 2.8
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download