H05Z-K 90°C 1X1 PK

H05Z-K 90°C 1X1 PK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 4725083

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Nennspannung 300/500V
Farbe rosa
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.4 - 2.9
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H05Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H05Z-K (461.7 KB)

Download

Fiche technique H05Z-K (462.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?