H07RN-F, ENHANCED VERSION 12G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4533113 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 17.6 - 22.4 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus Spezialgummi |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezial-Gummimischung |
Mindestbiegeradius |
Bewegt: 6 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+90°C Feste verlegung: -50°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U = 450/750V |
Prüfspannung | 2500 V AC |
PUR | Nein |
Nummeriert | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
|
Kabeltyp | H07RN-F, erweiterte Version |
Beständigkeiten |
|
Branche | Windenergie |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |