H07V-K 1X1,5 PK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.10.2024
Art-Nr | 4520081 |
---|
Spezifikationen
Farbe | rosa |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,50 |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.8 - 3.4 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |