H07V-K 1X2,5 PK

H07V-K 1X2,5 PK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 09.11.2024
Art-Nr 4520082

Spezifikationen

Farbe rosa
Querschnitt mm² 2,50
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 3.4 - 4.1
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?