H07V-K 1X4 WH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 09.11.2024
Art-Nr | 4520053 |
---|
Spezifikationen
Farbe | weiss |
---|---|
Querschnitt mm² | 4,00 |
Nennspannung | 450/750V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 3.9 - 4.8 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |