H07Z-K 90°C 1X50 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4726029 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 50,00 |
---|---|
Nennspannung | 450/750V |
Farbe | hellblau |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 11.5 - 14.4 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H07Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |