H07Z-K 90°C 1X50 GNYE

H07Z-K 90°C 1X50 GNYE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4726009

Spezifikationen

Querschnitt mm² 50,00
Nennspannung 450/750V
Farbe grün/gelb
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 11.5 - 14.4
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H07Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H07Z-K (482.6 KB)

Download

Fiche technique H07Z-K (484.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?