H07Z-K 90°C 1x95 GY

H07Z-K 90°C 1x95 GY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 4727062

Spezifikationen

Querschnitt mm² 95,00
Nennspannung 450/750V
Farbe grau
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 15.1 - 18.8
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H07Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H07Z-K (482.6 KB)

Download

Fiche technique H07Z-K (484.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?