H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GNYE

H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GNYE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.11.2024
Art-Nr 4726003K

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Farbe grün/gelb
Aussendurchmesser mm 4.40
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 3.9 - 4.9
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H07Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H07Z-K (482.6 KB)

Download

Fiche technique H07Z-K (484.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?