IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE

IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171080

Spezifikationen

Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 Freie Leitung
Material Aussenmantel Halogenfrei
Mantelfarbe wasserblau
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Kodierung M12: D-Standard
Länge m 2
Länge 2.00
Kabeltyp ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel Halogenfrei
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 60
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Flammwidrig
Flexibilität flexibel
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?