IE-6A-M12XF-S-0,5-P-4-26-7-M12XF-S
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2172344 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Anschluss 1 | M12 Buchse gerade |
Anschluss 2 | M12 Buchse gerade |
Kodierung | M12: X-Standard |
Länge | 0.50 |
Abschirmung | S/FTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Installationsbereich |
|
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4200 |