IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S

IE-6A-M12XF-S-1-P-4-26-7-M12XF-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2172345

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 6a
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Anschluss 1 M12 Buchse gerade
Anschluss 2 M12 Buchse gerade
Kodierung M12: X-Standard
Länge 1.00
Abschirmung S/FTP
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Bauform Kabel rund
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 70
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?