IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45

IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 2171757

Spezifikationen

Anschluss 1 M8 Stecker gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Länge m 0.5
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M8: A-Standard
Beständigkeiten Mechanisch
Länge 0.50
Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?