IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171767 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
---|---|
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Länge m | 3 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Länge | 3.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4200 |