IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ45

IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171232

Spezifikationen

PROFINET Typ B
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Länge 5.00
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe grün
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Kabeltyp ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (252.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?