J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 30017801 |
---|
Spezifikationen
Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 11.30 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 300V |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
Kabeltyp | J-H(ST)H…BD |
CPR Brandklasse | Dca |
Zolltarif | 8544.4900 |