KABELBINDER TY-RAP TY 29 M 771X6,9 NA

KABELBINDER TY-RAP TY 29 M 771X6,9 NA

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61715360

Spezifikationen

Verpackungseinheit 500
Farbe natur
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" Ja
Abmessung mm 6,9 x 771
Bündel Ø mm max. 6 - 229
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld Nein
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei
Brandverhalten Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (711.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?