KABELBINDER TY-RAP TY527MR-NDT 340X7 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang demnächst verfügbar (ca. )
Art-Nr | 61723354 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 50 |
---|---|
Farbe | blau, detektierbar |
Abmessung mm | 7,0 x 340 |
Bündel Ø mm max. | 6 - 102 |
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" | Ja |
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material | Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei |
Brandverhalten | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |