KABELBINDER TY-RAP TY527MR-NDT 340X7 BU

KABELBINDER TY-RAP TY527MR-NDT 340X7 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61723354

Spécifications

Unité d'emballage 50
Couleur bleu, détectable
Dimension mm 7,0 x 340
Faisceau Ø mm max. 6 - 102
Ligatures de câbles avec fermoir en acier "TY-RAP" Oui
Ligatures de câbles avec surface d'inscription Non
Plage de température -40°C...+85°C
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel Polyamid 6.6 ou Polypropylène avec oxyde en acier, sans halogène, sans silicone
Comportement au feu Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (73.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?