KABELVERSCHRAUBUNG MAR M25-17
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | MAR-17M25N |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M25 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 27 |
Verpackungseinheit | 50 |
Legende A | 64.0 |
Legende C | 31 |
Legende D | 33 |
Legende LR | 7 |
Schlüsselweite SW 2 | 27 |
Schlauch Ø mm | 17 |
Innen-Ø | 16.5 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66 |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Zolltarif | 3917.4000 |