Litze UL1007/1569 CSA 24AWG BU

Litze UL1007/1569 CSA 24AWG BU

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0105802402

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,20
AWG Grösse 24
Farbe hellblau
Nennspannung 300V
Aussendurchmesser mm 1.45
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten.
Aderisolation Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure.
Temperaturbereich UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C
Nennspannung 300V
Prüfspannung 3000V
Approbationen AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504
TR 64
HAR Nein
UL/CSA Ja
NFPA 79 Nein
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 105
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (52.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?