Mini-Fuse 5x20 250V/1.25A F UL M090516P

Mini-Fuse 5x20 250V/1.25A F UL M090516P

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr MI5SF25V1.25

Spezifikationen

Grösse 5 x 20mm
I-Nenn (A) 1.25
U-Nenn (VAC) 250VAC
Auslöse-Charakteristik Flink
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (46.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?