Mini-Fuse 5x20 250V/1.25A F UL M090516P

Mini-Fuse 5x20 250V/1.25A F UL M090516P

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article MI5SF25V1.25

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 1.25
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (46.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?