Mini-Fuse 5x20 250V/4A F UL S090521

Mini-Fuse 5x20 250V/4A F UL S090521

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage

nach DIN 41.661; UL Recognized; Glasrohr ****************************************

Art-Nr MI5SF25V4

Spezifikationen

Grösse 5 x 20mm
I-Nenn (A) 4.0
U-Nenn (VAC) 250VAC
Auslöse-Charakteristik Flink
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (46.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?