Mini-Fuse 5x20 250V/4A F UL S090521

Mini-Fuse 5x20 250V/4A F UL S090521

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande

nach DIN 41.661; UL Recognized; Glasrohr ****************************************

Numéro d'article MI5SF25V4

Spécifications

Dimmension 5 x 20mm
Intensité (A) 4.0
Tension (VAC) 250VAC
Fonctionalité Rapide
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (46.9 Kio)

Téléchargement