Querschnitt mm² |
6,00
|
AWG Grösse |
10
|
Farbe |
dunkelblau
|
Nennspannung |
600V
|
Aussendurchmesser mm |
4.80
|
Litzenaufbau |
Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5.
|
Aderisolation |
Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1 / UL VW1 und CSA FT1.
|
Besonderheiten |
Kabelbeschriftung farblos geprägt
|
Temperaturbereich |
HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
|
Nennspannung |
HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
|
Prüfspannung |
2500V
|
Approbationen |
UL Norm 1063 MTW AWM Style 1015 CSA TEW HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K CENELEC HD21
|
HAR |
Ja
|
UL/CSA |
Ja
|
NFPA 79 |
Nein
|
Nummeriert |
Nein
|
Paarverseilt |
Nein
|
300V |
Nein
|
Material Aussenmantel |
PVC
|
Abschirmung |
ohne Abschirmung
|
Flexibilität |
flexibel
|
halogenfrei |
Nein
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) |
-40°C...+105°C
|
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung |
UL/CSA
|
Litzentyp |
Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule
|
Unterkategorie Litzen |
UL/CSA Litzen
|
Bauform Kabel |
rund
|
Zolltarif |
8544.4900
|