N2XCH 10x1,5 RE/2,5 0,6/1kV
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1550696 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 10x |
---|---|
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 17.20 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Litzenaufbau | Leiter aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE) |
Adern |
Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter; m = mehrdrähtiger Leiter; |
Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
Abschirmung | Konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrähten |
Aussenmantel | Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung |
Mindestbiegeradius |
Einadrig: 15 x Ø Mehradrig: 12 x Ø |
Temperaturbereich |
Bei Verlegung: -5°C...+90°C Fest verlegt: -40°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | VDE |
Kabeltyp | N2XCH |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |