N2XCH 3x10 RE/10 0,6/1kV

N2XCH 3x10 RE/10 0,6/1kV

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 30017705

Spezifikationen

Aderzahl 3x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 16.80
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
Adern Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm":
r = runde Leiterform;
s = sektorförmiger Leiter;
e = eindrähtiger Leiter;
m = mehrdrähtiger Leiter;
Besonderheiten Füllmischung über den Aderverband
Abschirmung Konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aussenmantel Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung
Mindestbiegeradius Einadrig: 15 x Ø
Mehradrig: 12 x Ø
Temperaturbereich Bei Verlegung: -5°C...+90°C
Fest verlegt: -40°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp N2XCH
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download