NH-00 690VAC/250DV/80A gG iGL A229724

NH-00 690VAC/250DV/80A gG iGL A229724

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 31.10.2024
Art-Nr NH00GG69V100-1

Spezifikationen

Grösse NH 00
I-Nenn (A) 100.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
Isolierte Grifflaschen Ja
gG Ja
aM Nein
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (526.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?