NH-00 690VAC/250DV/80A gG iGL A229724

NH-00 690VAC/250DV/80A gG iGL A229724

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 31.10.2024
Numéro d'article NH00GG69V100-1

Spécifications

Dimmension NH 00
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 690VAC
Pattes de fixation isolées Oui
gG Oui
aM Non
Norme Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (526.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?