NSSHÖU-J 5G10

NSSHÖU-J 5G10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 16005373

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe gelb
Aussendurchmesser mm 24.10
Nennspannung 600/1000V
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp NSSHÖU
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?