NYCY 2x2,5 RE/2,5 0,6/1kV

NYCY 2x2,5 RE/2,5 0,6/1kV

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1550299

Spezifikationen

Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Adern Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm":
r = runde Leiterform;
s = sektorförmiger Leiter;
e = eindrähtiger Leiter;
m = mehrdrähtiger Leiter;
Besonderheiten Füllmischung über den Aderverband
Abschirmung Konzentrischer, wendelförmiger, äußerer Leiter aus blanken Kupferdrähten mit induktivitätsreduzierender Kupferbandquerleitgegenwendel
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis
Mindestbiegeradius 12 x Ø
Temperaturbereich Bei Verlegung: -5°C...+50°C
Fest verlegt: -40°C...+70°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung VDE
Kabeltyp NYCY
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Bauform Kabel rund

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?