NYM-J 3G4

NYM-J 3G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 16010223

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 11.30
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis
Besonderheiten Füllmischung über den Aderverband
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Temperaturbereich Bei Verlegung: -5°C...+60°C
Fest verlegt: -40°C...+70°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 2000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 5
  • 60
Zertifizierung VDE
Kabeltyp NYM-J
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?