O-RING 29 FÜR BTC VE= 10

O-RING 29 FÜR BTC VE= 10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr BTJ-29

Spezifikationen

Verpackungseinheit 10
Druchmesser Ø 2.5
Innen-Ø 51.0
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (108.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?