ÖLFLEX 191 CY 12G1,5

ÖLFLEX 191 CY 12G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0011191

Spezifikationen

Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Querschnitt mm² 1,50
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 16.10
AWG Grösse 16
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Bauform Kabel rund
Kabeltyp MULTINORM CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Beständigkeiten
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbationen AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?