ÖLFLEX 191 CY 12G1,5

ÖLFLEX 191 CY 12G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0011191

Spécifications

Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Section mm² 1,50
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 16.10
grandeur AWG 16
Blindage Blindage en cuivre étamé
Forme câble rond
Type de câbles MULTINORM CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Résistances
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbations AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?