ÖLFLEX 540 CP 2X1,5

ÖLFLEX 540 CP 2X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0012762

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 2x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe gelb
Aussendurchmesser mm 10.50
Nennspannung 450/750V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp ÖLFLEX 540 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?