ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1119412

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Kupferanteil 28.800 KGM/100 MTR
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 14.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, silbergrau (RAL 7001), flammwidrig (IEC 332.1).
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
fest verlegt: -40°C bis +80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung Mit VDE Gutachten
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Zertifizierung
  • VDE
  • ECOLAB
  • CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 110
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Chemisch
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (177.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?