ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G70
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1121391 |
---|
Spezifikationen
Mantelfarbe | schwarz |
---|---|
Querschnitt mm² | 70,00 |
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Aussendurchmesser mm | 44.50 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Innenmantel aus PVC, schwarz |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Approbationen |
VDE 0250-1 HD 627-1 S1 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
halogenfrei | Nein |
Zertifizierung | CPR |
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |