ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 25G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1002152 |
---|
Spezifikationen
Aussendurchmesser mm | 17.20 |
---|---|
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Temperaturbereich | -30°C...+70°C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Schienenverkehr |
Unterkategorie Kabel | Bahnkabel nach EN 45545 |
Zolltarif | 8544.4900 |