ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G4

ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1120770

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.80
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC, kältebeständig
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, kältebeständig, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX 110 LT
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten
  • UV
  • Chemisch
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (63.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?